??
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
SP7201N0010
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
Profil 40x40 Eck - ERO-Profiltechnik
Stückliste
SP7201N0010
ARTNR
Artikel-Nr.
SP7201N0010
ABMASSE
Abmaße Querschnitt
40x40 mm
MATERIAL
Werkstoff Aluminiumprofil
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Oberfläche
natur (standard)
AUSFUEHRUNG
Ausfuehrung Querschnitt
schwer
OPT
Weitere Optionen
geschlossen
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LX
8.88 cm^4
LY
8.88 cm^4
WX
3.89 cm³
WY
3.89 cm³
A
6.92 cm³
G
1.88 kg/m
GEW
Gewicht
0.019 kg